17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51 LH-729120

Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51

通常単価(税別)
154,976円
税込単価
170,474円
通常出荷日:12日目

【特長】・容量ロック付き・片手で軽い操作が可能・まるごとオートクレー部可能・UV耐性あり・キャリブレー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-3781-51

型番:

LH-729120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LH-729120の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-3781-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-729120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,976円
( 170,474円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量ロック付き
・片手で軽い操作が可能
・まるごとオートクレー部可能
・UV耐性あり
・キャリブレーション窓付き
・2016年レッドドットデザイン賞受賞
【商品仕様】
・チャンネル数:8ch
・容量範囲:0.5~10μL
・入数:1個
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51の型番LH-729120のページです。 型番LH-729120に関する仕様情報を記載しております。
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-51
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-53
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-54
Tacta MechanicaL Pipette 62-3781-55
mLINE 手動ピペット 62-3781-05
Picus NxT 62-3781-97
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格154,976円154,976円170,000円170,000円147,424円251,461円
通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目1日目
アズワン型番62-3781-5162-3781-5362-3781-5462-3781-5562-3781-0562-3781-97

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました