17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器・冷却服 VT-7KIIG VT-7K2G

個人用冷却器・冷却服 VT-7KIIG

通常単価(税別)
38,455円
税込単価
42,301円
通常出荷日:35日目

【特長】・熱中症対策に・クールスーツに冷気が流れ込みます・必要なのは圧縮空気だけ!・クールスーツCS-...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-58

型番:

VT-7K2G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VT-7K2Gの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-58
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
VT-7K2G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,455円
( 42,301円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・クールスーツに冷気が流れ込みます
・必要なのは圧縮空気だけ!
・クールスーツCS-7、面体CS-1、フードHD-ED、フードHD-EDHのいずれかと組合せて使用します
【商品仕様】
・冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):7℃
・VT本体は1本
・VTカプラなし
・JANコード:4959382050645
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 VT-7KIIGの型番VT-7K2Gのページです。 型番VT-7K2Gに関する仕様情報を記載しております。
個人用冷却器・冷却服 VT-7KIIGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人用冷却器・冷却服 VT-7KIIG
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5
個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格38,455円36,661円36,661円38,069円36,661円43,792円
通常出荷日35日目12日目8日目8日目35日目10日目
アズワン型番61-0477-5861-0477-5461-0477-5561-0477-5361-0477-5961-0477-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました