17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LG TM21B-SR-LG

ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LG

通常単価(税別)
105,552円
税込単価
116,107円
通常出荷日:10日目

【特長】・液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。・リリーフバルブが標準装備されています。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3520-38

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TM21B-SR-LG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TM21B-SR-LGの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3520-38
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM21B-SR-LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,552円
( 116,107円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。
・リリーフバルブが標準装備されています。
【商品仕様】
・材質:本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(二トリルゴム)
・使用圧力:0.49MPa以下
・容量:20L
・全高:680mm
・内径:226mm
・重量:3.9kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LGの型番TM21B-SR-LGのページです。 型番TM21B-SR-LGに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧容器(液面計付) TM21B-SR-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM39B-SR-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM5B-SR-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM21SRV-LG
ステンレス加圧容器(液面計付) TM20SRV-LG
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格105,552円196,200円97,183円78,723円133,883円168,638円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
アズワン型番61-3520-3861-3520-4261-3520-3261-3520-3661-3520-3761-3520-41
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました