17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HL-132 ヘルメット用十字ステッカー HL-132

HL-132 ヘルメット用十字ステッカー

通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円
通常出荷日:8日目

【特長】・従来のステッカーよりシワが入りにくくキレイに貼ることができます。【商品仕様】・耐候エンビシー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ
    耐候
  • サイズ (mm)
    120×120
  • 表示内容
    +(十字)
  • コード
    HL-132
  • アズワン型番
    61-9937-92
  • 材質
    PVC
  • 内容量
    5枚

型番:

HL-132
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HL-132の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
詳細タイプ
耐候
サイズ(mm)
120×120
表示内容
+(十字)
コード
HL-132
アズワン型番
61-9937-92
材質
PVC
内容量
5枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-132

内容量

最小発注数量
5枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897円
( 2,087円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のステッカーよりシワが入りにくくキレイに貼ることができます。
【商品仕様】
・耐候エンビシート
・サイズ:120mm角十字
・入数:5枚1組
・※反射ではありません。※ヘルメットは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HL-132 ヘルメット用十字ステッカーの型番HL-132のページです。 型番HL-132に関する仕様情報を記載しております。
HL-132 ヘルメット用十字ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HL-132 ヘルメット用十字ステッカー
ステッカー標識「医薬用外毒物」
ステッカー標識「医薬用外劇物」
ステッカー標識「足もとに注意」
ステッカー標識「頭上に注意」
ステッカー標識「危険劇毒物」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,897円2,372円2,372円2,413円2,386円2,526円
通常出荷日8日目1日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
詳細タイプ耐候縦型縦型縦型縦型縦型
サイズ(mm)120×120360×90360×90360×90360×90360×90
表示内容+(十字)医薬用外毒物医薬用外劇物足もとに注意頭上に注意危険劇毒物
コードHL-132貼101貼102貼22貼21貼63
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました