17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-33 A型バイトンパッキン付 25L CTB-33/PFA

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-33 A型バイトンパッキン付 25L

通常単価(税別)
55,136円
税込単価
60,650円
通常出荷日:19日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・吊り下げ用のツルがついており、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0745-07

型番:

CTB-33/PFA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTB-33/PFAの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0745-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTB-33/PFA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,136円
( 60,650円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ330×H330
・容量:25L
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-33 A型バイトンパッキン付 25Lの型番CTB-33/PFAのページです。 型番CTB-33/PFAに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-33 A型バイトンパッキン付 25Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-33 A型バイトンパッキン付 25L
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型バイトンパッキン付 10L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型バイトンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-47H A型バイトンパッキン付 100L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格55,136円36,111円29,885円45,341円65,739円93,315円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目26日目
アズワン型番61-0745-0761-0745-0461-0744-2261-0744-6661-0744-7061-0744-74

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました