17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリキャップ36AS 0.2μm 6705-3602

ポリキャップ36AS 0.2μm

通常単価(税別)
9,624円
税込単価
10,586円
通常出荷日:24日目

【商品仕様】・γ線滅菌済み・組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセル...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-93-31

型番:

6705-3602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6705-3602の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-93-31
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 24日以内

型番リスト

表示件数
型番
6705-3602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,624円
( 10,586円 )
24日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・γ線滅菌済み
・組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
・品名:ポリキャップ36AS
・孔径(μm):0.2
・入数(個):1
・品番:6705-3602
・ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリキャップ36AS 0.2μmの型番6705-3602のページです。 型番6705-3602に関する仕様情報を記載しております。
ポリキャップ36AS 0.2μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリキャップ36AS 0.2μm
石英ろ紙 円形 QM-B 4.2cm
円筒ろ紙 シリカ 25×90H
クロマトろ紙 17Chr 46×57cm
円筒ろ紙 セルロース 25×30×100H
サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械
通常価格9,624円25,216円15,605円32,440円12,515円30,454円
通常出荷日24日目2日目6日目6日目6日目24日目
TGK型番0996-40-93-310996-41-06-350996-41-08-210996-41-09-260996-41-08-06-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました