17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE装置用ボトル容器A型 500ml F-1016-11

PTFE装置用ボトル容器A型 500ml

通常単価(税別)
91,111円
税込単価
100,222円
通常出荷日:33日目

【特長】・PTFEボトルのネジ蓋上部に6φまたは8φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り...

詳細を確認

型番:

F-1016-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-1016-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
その他
容量(L)
0.5
アズワン型番
61-4376-04

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1016-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,111円
( 100,222円 )
33日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEボトルのネジ蓋上部に6φまたは8φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
【商品仕様】
・ハーフジョイント6φ×2個
・温度計ホルダー7φ×1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE装置用ボトル容器A型 500mlの型番F-1016-11のページです。 型番F-1016-11に関する仕様情報を記載しております。
PTFE装置用ボトル容器A型 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE装置用ボトル容器A型 500ml
PTFE装置用ボトル容器 2000ml 8φ*3個
PTFE広口ボトル 500ml
PTFE広口ボトル 250ml
F-1031-01円筒型容器1000ml
F-1031-02円筒型容器2000ml
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業
通常価格91,111円102,444円118,889円67,000円95,111円152,032円
通常出荷日33日目33日目12日目19日目35日目35日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状その他丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)0.520.50.2512
アズワン型番61-4376-0461-4376-0361-4375-6361-4375-6261-4376-2061-4376-21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました