17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上除振台 VAM-1 VAM-1

卓上除振台 VAM-1

通常単価(税別)
122,242円
税込単価
134,466円
通常出荷日:6日目

【特長】・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です。・・独自の除振機構を採用しました。・・美麗研磨...

詳細を確認
  • TGK型番
    0906-65-81-01

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

VAM-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VAM-1の仕様・寸法情報

TGK型番
0906-65-81-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VAM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,242円
( 134,466円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です。
・・独自の除振機構を採用しました。
・・美麗研磨仕上げの高級テラゾー製です。
・・精密天びん、ガルバノメーター、精密硬度計など実験・研究室における精密計測器の据付台に適しています。
【商品仕様】
・型式:VAM-1
・寸法(mm):560×455×85H
・重量(kg):約36

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上除振台 VAM-1の型番VAM-1のページです。 型番VAM-1に関する仕様情報を記載しております。
卓上除振台 VAM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上除振台 VAM-1
上皿天びん 分銅付 MS-5
上皿天びん 分銅付 HS-500
上皿天びん 分銅付 HS-100
卓上除振台 VAMシリーズ
卓上除震台 VAM-I/VAM-II
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
通常価格122,242円221,775円76,624円54,895円122,242円114,781円 -
通常出荷日6日目18日目18日目18日目6日目13日目〜
TGK型番0906-65-81-010906-65-51-070906-65-51-130906-65-51-11--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました