17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WT9A-510 スタッキングテーブル WT9A-510

WT9A-510 スタッキングテーブル

通常単価(税別)
104,843
税込単価
115,327
通常出荷日:19日目

【特長】・WT9A-407・612とスタッキングが可能です。・コンパクトに収納が可能です。【商品仕様】...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3806-13

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WT9A-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT9A-510の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3806-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT9A-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,843
( 115,327 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WT9A-407・612とスタッキングが可能です。
・コンパクトに収納が可能です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D500×W1010×H760
・段数:1段
・材質:棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) 補強枠/スチール(パウダーコーティング アースグレー色)
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WT9A-510 スタッキングテーブルの型番WT9A-510のページです。 型番WT9A-510に関する仕様情報を記載しております。
WT9A-510 スタッキングテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WT9A-510 スタッキングテーブル
SWT9A-612 スタッキングテーブル
スタッキングテーブル SWT9A-407(キャニオン)
NRTS-3618 シンク用シェルフ
シンク用シェルフ NRTS-3109(キャニオン)
NRTS-3615 シンク用シェルフ
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格104,843123,848122,580108,01267,46896,292
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-3806-1361-3806-1761-3806-1561-3807-5361-3807-4661-3807-52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました