17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IC402 恒温器 IC402

IC402 恒温器

通常単価(税別)
161,648円
税込単価
177,813円
通常出荷日:1日目

【特長】・専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9660-44

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

IC402
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IC402の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-44
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
IC402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,648円
( 177,813円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
・エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。
・二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。
・操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
・専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。
・キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
・自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
・(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
【商品仕様】
・方式:エアジャケット自然対流
・使用温度範囲:室温+5~80℃
・温度調節精度:±0.5℃(at 37℃)
・温度分布精度:±1.0℃(at 37℃)
・内槽寸法(幅×奥行×高さmm):450×480×450
・外形寸法(幅×奥行×高さmm):560×606×820
・内容積:97L
・棚板耐荷重:約15kg/枚
・棚受段数 :11段
・棚受ピッチ:30mm
・電源(50/60Hz):AC100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IC402 恒温器の型番IC402のページです。 型番IC402に関する仕様情報を記載しております。
IC402 恒温器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IC402 恒温器
OH61N 架台
ODK84DKNDX 重ね金具
試験槽 CTB-3A
試験槽 CTB-24A
試験槽 CTB-12S
メーカーヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学
通常価格161,648円77,290円60,860円72,946円122,091円86,223円
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目8日目
アズワン型番61-9660-4461-9662-3261-9662-4361-9663-3261-9663-3561-9663-36
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト