ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

αセルロース(繊維素の中で、重合度の高い純粋なセルロース)99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができる。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析の濾過に広く用いられる。
定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されている。
主要用途:土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。
定量濾紙のなかでは、最も濾過速度が速く、粗大な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Aに相当。
主要用途:粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過、鋼中ケイ素の定量分析、電解分析・比色分析・光学機械試験の溶液濾過。
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適している。
濾過時間は、中程度であり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Bに相当。
主要用途:中位の大きさの沈殿物の濾過。
微細な沈殿物の濾過に適している。
JIS P 3801に規定される5種Cに相当。
主要用途:微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過、細菌試験の濾過。
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙。
沈殿物保持性は、No5Bより優れている。
沈殿物が少量の場合に使用されている。
JIS P 3801に規定される6種に相当。
主要用途:微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
特に精密な分析用として、使用されている。
厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一。
主要用途:動植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出、微細な貴金属沈殿物の濾過、精密さを要する濾過。
定量濾紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴が開くおそれがあります。
そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与えるおそれがあります。
このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
| 品 名 | 定 性 濾 紙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3 | No.5A | No.5B | No.5C | No.6 | No.7 | |
| JIS P 3801 | - | 5種A | 5種B | 5種C | 6種 | - |
| 質 量(g/m2) | 113 | 97 | 108 | 118 | 103 | 87 |
| 厚 さ(mm) | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| 濾 水 時 間(s) ※1 | 130 | 60 | 195 | 570 | 300 | 200 |
| 吸 水 度(cm) ※2 | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 破 裂 強 さ(kPa) ※3 | 49 | 61 | 75 | 92 | 49 | 39 |
| 湿潤破裂強さ(kPa) ※4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 保持粒子径(μm) ※5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 灰 分 | 0.01% | |||||
| 最高使用温度 ※6 | 120℃ | |||||
| pH 範 囲 ※6 | 0~12 | |||||
円形定量ろ紙。
【特長】
・αセルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料としている。
・純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができる。
【用途】
・分析試料中に存在する物質の種類および量の検出などに。
・精密な定量分析の濾過に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):5,007円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~