17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B/東京硝子器械 NE-NG002B

卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B/東京硝子器械

通常単価(税別)
53,272円
税込単価
58,599円
通常出荷日:7日目

卓上マイクロ遠心機です。遠心加速度が2000xgになります。電源は100~240です。

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    W175×D148×H118
  • 電源
    100~240V 0.5A 50/60Hz
  • TGK型番
    0662-65-03-01
  • 特長1
    回転数(rpm):6000
  • 特長2
    定常回転数:6000rpm(±20%)一定
  • 特長3
    遠心加速度:2000xg
  • 仕様
    付属品:0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個、ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード
  • 内容量
    1台

型番:

NE-NG002B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NE-NG002Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
W175×D148×H118
電源
100~240V 0.5A 50/60Hz
TGK型番
0662-65-03-01
特長1
回転数(rpm):6000
特長2
定常回転数:6000rpm(±20%)一定
特長3
遠心加速度:2000xg
仕様
付属品:0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個、ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NE-NG002B

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,272円
( 58,599円 )
7日目

詳細情報

基本情報

卓上マイクロ遠心機です。
遠心加速度が2000xgになります。
電源は100~240です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B/東京硝子器械の型番NE-NG002Bのページです。 型番NE-NG002Bに関する仕様情報を記載しております。
卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B/東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B/東京硝子器械
卓上マイクロ遠心機 NE-NG002B(東京硝子器械)
卓上小型遠心機 本体
ケニス 小型遠心機
小型卓上遠心機 SBC-140
小型遠心機アクノ・プラス
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械アズワン
通常価格53,272円53,272円28,264円18,674円75,745円31,440円
通常出荷日7日目7日目1日目4日目6日目1日目
商品タイプその他その他遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機
サイズ(mm)W175×D148×H118W175×D148×H118160×170×122175×140×104-145×160×118
電源100~240V 0.5A 50/60Hz100~240V 0.5A 50/60HzAC100~240V 50/60HzAC110~120V 50/60Hz-ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
TGK型番0662-65-03-01-----
特長1回転数(rpm):6000回転数(rpm):6000--外形寸法:132×155×110Hmm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト