17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーバンド 77用 LB-77 LB-77

レバーバンド 77用 LB-77

通常単価(税別)
76,677円
税込単価
84,345円
通常出荷日:35日目

【特長】・レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。【商品仕様】・77タンク用・材質:SUS...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0754-02

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LB-77
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LB-77の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0754-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,677円
( 84,345円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
【商品仕様】
・77タンク用
・材質:SUS304

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバーバンド 77用 LB-77の型番LB-77のページです。 型番LB-77に関する仕様情報を記載しております。
レバーバンド 77用 LB-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーバンド 77用 LB-77
へルール式ステンレスボトル PSF-12 2L
把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)
ステンレス広口ボトル PSシリーズ
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L
ステンレスボトルPS型
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)コクゴ
通常価格76,677円69,272円28,136円69,272円 -32,623円 -20,922円 -
通常出荷日35日目12日目10日目8日目〜1日目7日目
アズワン型番61-0754-0261-0747-39----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました