17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SB 00-NS-SB

滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SB

通常単価(税別)
32,332円
税込単価
35,565円
通常出荷日:8日目

【特長】・ニチメイトステッパー用【商品仕様】・シリンジ0.5ml・入数:100本

  • アズワン型番
    61-0007-78

型番:

00-NS-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00-NS-SBの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0007-78
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
00-NS-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,332円
( 35,565円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニチメイトステッパー用
【商品仕様】
・シリンジ0.5ml
・入数:100本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SBの型番00-NS-SBのページです。 型番00-NS-SBに関する仕様情報を記載しております。
滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SB
MODEL8100用シリンジ 0.6mL
イトー マイクロシリンジ MS-GLLX00
ハミルトンシリンジ 7000.5KH
可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ
ディスペンサー用シリンジPSY-50FU-OR
メーカーニチリョーニチリョー三商ケニスアズワン武蔵エンジニアリング
通常価格32,332円28,884円20,274円32,965円32,332円16,761円
通常出荷日8日目5日目2日目7日目8日目〜1日目
アズワン型番61-0007-78-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました