17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ付タンク 20L 48-150

ボールバルブ付タンク 20L

通常単価(税別)
59,607円
税込単価
65,568円
通常出荷日:27日目

【商品仕様】・バルブが付いていて充填、小分け作業に便利です。・材質は材質SUS304です。

  • 商品タイプ
    タンク
  • 容量
    20L
  • 材質
    ステンレス
  • 内径
    Φ300
  • メーカー品番
    OM48-150
  • 高さ (mm)
    300
  • 深さ (mm)
    300
  • TGK型番
    0143-32-03-01
  • 袴高 (mm)
    100
  • バルブ
    1/2インチ
  • 詳細材質
    SUS304
  • 仕様
    製品全高(蓋込み)(mm):405

型番:

48-150
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
容量
20L
材質
ステンレス
内径
Φ300
メーカー品番
OM48-150
高さ(mm)
300
深さ(mm)
300
TGK型番
0143-32-03-01
袴高(mm)
100
バルブ
1/2インチ
詳細材質
SUS304
仕様
製品全高(蓋込み)(mm):405

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
48-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,607円
( 65,568円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バルブが付いていて充填、小分け作業に便利です。
・材質は材質SUS304です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ付タンク 20Lの型番48-150のページです。 型番48-150に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ付タンク 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付タンク 20L
丸型ステンレスポット MT-20
ボールバルブ付タンク 280/300/360型
ボールバルブ付タンク 袴高100mm
ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
ステンレス容器 容量 20L~100L
メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格59,607円7,763円47,323円 -59,607円 -41,633円 -189,980円 -
通常出荷日27日目10日目6日目27日目1日目〜12日目〜
商品タイプタンクポットタンクタンクタンクタンク
容量20L6L----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
内径Φ300-----
メーカー品番OM48-150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト