ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ストライプテープ

    ストライプテープ 5702
    通常単価(税別)
    8,828円
    税込単価
    9,711円
    通常出荷日:4日目

    柔軟で凹凸面や曲線にも使用でき、はがした後のり残りしません。一度伸ばすと元に戻りにくく、貼り直しが容易...

    詳細を確認

    型番:

    5702
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5702の仕様・寸法情報

    色
    トラ(イエロー/ブラック)
    テープ長さ(m)
    18
    テープ幅(mm)
    50
    テープ厚(mm)
    0.125
    粘着/非粘着
    粘着
    商品コード
    5702
    JANコード
    4547452833597
    材質詳細
    PVC(塩化ビニル樹脂
    粘着剤
    ゴム系
    粘着力
    2.55N/10mm
    引張強度
    27.4N/10mm
    メーカー商品名
    ストライプテープ 5702 黒/黄
    アズワン型番
    1-7221-01
    特長
    柔軟で凹凸面や曲線にも使用でき、はがした後のり残りしません。一度伸ばすと元に戻りにくく、貼り直しが容易です。基材背面から着色していますので、表面が色落ちしません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,828円
    ( 9,711円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    柔軟で凹凸面や曲線にも使用でき、はがした後のり残りしません。一度伸ばすと元に戻りにくく、貼り直しが容易です。基材背面から着色していますので、表面が色落ちしません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストライプテープの型番5702のページです。 型番5702に関する仕様情報を記載しております。
    ストライプテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストライプテープ
    ストライプテープ
    3M スコッチR ストライプテープ
    トラ布テープ
    スイッチング禁止テープ
    反射カラーテープ
    メーカースリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパンミスミ日本緑十字社nitoms
    通常価格8,828円8,828円11,123円3,200円999円2,145円
    通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
    色トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)レッドトラ(イエロー/ブラック)
    テープ長さ(m)181818.225205
    テープ幅(mm)505050503045
    テープ厚(mm)0.1250.1250.130.310.150.12
    粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました