17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

へルール式ステンレスボトル PSF-12 2L PSF-12

へルール式ステンレスボトル PSF-12 2L

通常単価(税別)
64,217円
税込単価
70,639円
通常出荷日:12日目

【特長】・クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。【商品仕様】・寸法(mm):φ47.2×...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0747-39

型番:

PSF-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSF-12の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0747-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,217円
( 70,639円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ47.2×φ120×H253
・容量:2L
・材質:SUS304
・パッキン/シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

へルール式ステンレスボトル PSF-12 2Lの型番PSF-12のページです。 型番PSF-12に関する仕様情報を記載しております。
へルール式ステンレスボトル PSF-12 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
へルール式ステンレスボトル PSF-12 2L
レバーバンド 77用 LB-77
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
ストレートボトル(ヘルール式316L)
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワン
通常価格64,217円66,667円62,989円 -28,277円 -28,277円 -39,544円 -
通常出荷日12日目35日目1日目〜1日目1日目1日目〜
アズワン型番61-0747-3961-0754-02----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました