17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液ポンプ E-250-VTF-1-6 E-250-VTF-1-6

薬液ポンプ E-250-VTF-1-6

通常単価(税別)
225,728円
税込単価
248,301円
通常出荷日:12日目

【特長】・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります・PTFEライニングダイヤフラムは耐...

詳細を確認

型番:

E-250-VTF-1-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-250-VTF-1-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
アズワン型番
61-4441-60

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-250-VTF-1-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,728円
( 248,301円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります
・PTFEライニングダイヤフラムは耐久性に優れ、アルミ製本体ケースは、軽量堅牢でタフな現場でも安心
・様々な薬液・用途に合わせて豊富な材質・形状をご用意(別途お問い合わせ)
【商品仕様】
・電源:単相100V 50/60Hz
・最大吐出量:250/300ml/min
・最大吐出圧力:0.7MPa
・最大ストローク長:4mm
・接液部材質:ポンプヘッド:PVC、弁:PTFE、Oリング:FKM
・接続:φ6×φ11PVCホース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬液ポンプ E-250-VTF-1-6の型番E-250-VTF-1-6のページです。 型番E-250-VTF-1-6に関する仕様情報を記載しております。
薬液ポンプ E-250-VTF-1-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液ポンプ E-250-VTF-1-6
薬液ポンプ E-100-VTF-1-6
薬液ポンプ E-50-VTF-1-6
薬液ポンプ E-500-VTF-1-6
薬液ポンプE-2000-VTF-1-15
薬液ポンプE-1000-VTF-1-15
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格225,728円195,122円195,122円225,728円256,345円256,345円
通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目12日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
アズワン型番61-4441-6061-4441-5961-4441-5861-4441-6161-4441-6361-4441-62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました