ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

【特長】1回使い切り(2.5mL)の滅菌済培地です。
・プラスチックアンプル包装なので簡単に開封可能です。
・余計な操作が入らないので、簡便にコンタミも防ぎます。
・検出菌に合わせて16種類の培地をご用意しております。
【商品仕様】
・品名:バイオザルト(R) 100 専用培地
・培地名:m-Endo
・型式:16400-02ENK
・検出菌類:腸内細菌群
・適応:腸内細菌全般
・入数:2.5mL×50本

ケニス
Low-eグラススライド

アズワン
放射線シールド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~