17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械 102-0600201

フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械

通常単価(税別)
12,408円
税込単価
13,649円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・内径×外径(mm):4×6・最高使用圧力(MPa):0.6以下・許容曲げ半径(20℃)(...

詳細を確認
  • TGK型番
    0280-17-07-02

型番:

102-0600201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-0600201の仕様・寸法情報

TGK型番
0280-17-07-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
102-0600201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,408円
( 13,649円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径×外径(mm):4×6
・最高使用圧力(MPa):0.6以下
・許容曲げ半径(20℃)(mm):24
・定尺の長さ :1巻20m
・使用温度範囲:-20~+80℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械の型番102-0600201のページです。 型番102-0600201に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械
ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械
メディルチューブ E640K φ1/4×3/8 15m巻
メディルチューブ E640K φ1/8×1/4 15m巻
極細チューブ NPK-059 50m巻
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,408円11,595円29,257円11,618円9,811円24,223円
通常出荷日8日目6日目6日目27日目27日目10日目
TGK型番0280-17-07-020280-17-09-390000-28-23-010280-17-09-230280-17-09-210742-17-15-29
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました