17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 1000mL 3738-1000-4L

円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 1000mL

通常単価(税別)
76,667円
税込単価
84,334円
通常出荷日:26日目

【特長】・PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。【商品仕様】・L:345・D:φ90・J1:24/4...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0187-56

型番:

3738-1000-4L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3738-1000-4Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0187-56
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
3738-1000-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,667円
( 84,334円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。
【商品仕様】
・L:345
・D:φ90
・J1:24/40
・J2:29/32
・C:20
・目盛間隔:20mL毎
・目盛数字:200mL毎
・形状:円筒形
・材質:硼珪酸ガラス
・コックの種類:PTFEコック
・容量:1000mL
・型番:3738-1000-4L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 1000mLの型番3738-1000-4Lのページです。 型番3738-1000-4Lに関する仕様情報を記載しております。
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 1000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 1000mL
円筒形滴下ロート ガラスコック 200mL
平衡形滴下ロート PTFEコック 50mL
平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 50mL
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート PTFEコック 25mL
平衡形滴下ロート ガラスコック 30mL
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所旭製作所
通常価格76,667円28,333円38,436円44,453円38,924円35,641円
通常出荷日26日目24日目1日目26日目26日目26日目
アズワン型番61-0187-5661-0186-8361-0188-0762-2111-1161-0188-0461-0187-93
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました