ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |

| 品番 | 商品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 3-364-01 | ポール P300 | P300 |
| 3-364-02 | ポール P680 | P680 |
| 3-364-03 | ポール P755 | P755 |
| 3-364-04 | ポール PS680 | PS680 |
| 3-364-05 | ポール PS755 | PS755 |
共通仕様
商品分類:部品
商品区分:シェルフ部品
スーパーエレクターシェルフ用の柱。
【特長】
・材質はSUS304ステンレスを使用。
・長期間の使用でも腐食が発生しにくく、より長く使用できる。
・カート・ダンネージラック用で、背の低い棚にも使用可能。
【用途】
・ワゴンや、低い棚の作成用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

トラスコ中山
連結金具(軽量タイプ)
0通常価格(税別):1,617円

ミスミ
軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
4.7通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~