17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PSY-50FU-OR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSY-50FU-ORの仕様・寸法情報

アズワン型番
6-7395-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSY-50FU-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,761円
( 18,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:PSY-50FU-OR
・容量(mL):50
・仕様:UV硬化性材料用
・材質:PP(ポリプロピレン)
・入数:50本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサー用シリンジPSY-50FU-ORの型番PSY-50FU-ORのページです。 型番PSY-50FU-ORに関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサー用シリンジPSY-50FU-ORのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー用シリンジPSY-50FU-OR
イトーマイクロシリンジ MS-N50
可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ
MODEL8100用シリンジ 0.6mL
エッペンドルフ コンビチップアドバンス 50ml 100入
滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用) 00-NS-SB
メーカー武蔵エンジニアリングケニスアズワンニチリョー三商ニチリョー
通常価格16,761円15,613円32,332円28,884円33,045円32,332円
通常出荷日1日目9日目8日目〜5日目19日目8日目
アズワン型番6-7395-39-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました