17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームモップTX7102 TX7102

クリーンルームモップTX7102

通常単価(税別)
50,131円
税込単価
55,144円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。・γ線、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6853-01

型番:

TX7102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TX7102の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6853-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX7102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,131円
( 55,144円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。
・γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
【商品仕様】
・型番:TX7102
・サイズ(mm):180×100×750~1300
・材質:フォームパッド/ポリエステル
・対応ワイパー:9インチ
・セット内容:ヘッド、ハンドル、フォームパッド(各1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンルームモップTX7102の型番TX7102のページです。 型番TX7102に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルームモップTX7102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームモップTX7102
クリーンルームモップ TXシリーズ
キャニオン ステンレスハンガークリップ付
ステンレスハンガーラック SUS304製
ステンレス ハンガーカート
ステンレスハンガーラックキャスター付
メーカーテックスワイプアズワンキャニオンアズワンキャニオンキャニオン
通常価格50,131円50,131円 -3,800円115,494円 -62,414円 -151,503円
通常出荷日1日目1日目4日目9日目8日目8日目
アズワン型番3-6853-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました