17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cm 4205500

18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cm

通常単価(税別)
29,352円
税込単価
32,287円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    3.1~5.0
  • アズワン型番
    61-6505-37
  • 外径 (mm)
    320
  • 底径 (mm)
    145
  • 内径 (mm)
    310
  • 深さ (mm)
    90
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
  • 材質 (mm)
    18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
  • 容量詳細 (L)
    5.0
  • 重量 (kg)
    1.1
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4205500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4205500の仕様・寸法情報

容量(L)
3.1~5.0
アズワン型番
61-6505-37
外径(mm)
320
底径(mm)
145
内径(mm)
310
深さ(mm)
90
板厚厚み(mm)
1.5
材質(mm)
18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
容量詳細(L)
5.0
重量(kg)
1.1
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4205500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,352円
( 32,287円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ320
・外寸2:底径/145
・内寸1:φ310
・内寸2:深さ/90
・重量:1.1kg
・容量:5.0L
・板厚厚み:1.5
・材質1:18-10ステンレス(304L)
・材質2:特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cmの型番4205500のページです。 型番4205500に関する仕様情報を記載しております。
18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cm
18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cm
18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm
ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
ヘイワ アルミ 両手 圧力鍋 PCD-10W
メーカーフジノスフジノスフジノスストウブ中尾アルミ製作所アズワン
通常価格29,352円28,097円78,510円56,292円27,702円58,351円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目12日目
容量(L)3.1~5.05.1~10.010.1~5.1~10.010.1~5.1~10.0
アズワン型番61-6505-3761-6505-2861-6505-41---
外径(mm)320315415---
底径(mm)145210350---
内径(mm)310300390---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました