ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m

パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m PM992
通常単価(税別)
5,529
税込単価
6,082
通常出荷日:2日目

伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、...

詳細を確認

型番:

PM992
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM992の仕様・寸法情報

商品タイプ
パラフィルム・ラップ
クリア
幅(mm)
50(2インチ)
長さ(m)
75(250フィート)
TGKコード
0327558203
TGK型番
0327-55-82-03
特長
伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
PM992

(mm)

長さ

(m)

TGKコード

TGK型番

内容量

最小発注数量
50(2インチ)
75(250フィート)
0327558203
0327-55-82-03
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,529
( 6,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15mの型番PM992のページです。 型番PM992に関する仕様情報を記載しております。
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
ガス採取袋 茶色
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
アルミテープ 50mm×50m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン日本緑十字社
通常価格5,52911,696 -47,6343,780 -3,8244,580
通常出荷日2日目6日目11日目6日目〜1日目1日目
商品タイプパラフィルム・ラップパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋その他アルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイル
クリアクリアその他シルバー
特長伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。 無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。 ---
内容量1巻1巻1ケース(3枚×100パック)1個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト