17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蒸発ざら(平底)

蒸発ざら(平底)

通常単価(税別)
1,205円~9,985円
税込単価
1,326円~10,984円
通常出荷日:1日目

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる蒸発皿【特長】・平底・使用温度11℃(代表値)【用途】・試料等...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 仕様詳細
    耐熱温度:1050℃(常用)
  • 化学組成
    SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 内容量
    1枚
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

蒸発ざらの詳細

蒸発ざら イメージ

蒸発ざら イメージ

共通仕様

  • 材質:シリカ・アルミナ
  • 化学組成:SiO2/77%、Al2O3/13%
  • 耐熱温度:1,050℃(常用)

5-4045-01の仕様

  • 外径:φ60(直径60mm)
  • 容量:25mL

5-4045-02の仕様

  • 外径:φ80(直径80mm)
  • 容量:60mL

5-4045-03の仕様

  • 外径:φ90(直径90mm)
  • 容量:90mL

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 外径(φmm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

外径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
25
60
蒸発ざら(平底) NO.0
No.0
1枚
1個
60
80
蒸発ざら(平底) NO.2
No.2
1枚
1個
90
90
蒸発ざら(平底) NO.2B
No.2B
1枚
1個
160
105
蒸発ざら(平底) NO.4
No.4
1枚
1個
200
120
蒸発ざら(平底) NO.5
No.5
1枚
1個
400
150
蒸発ざら(平底) NO.6
No.6
1枚
1個
800
180
蒸発ざら(平底) NO.7B
No.7B
1枚
1個
1100
210
蒸発ざら(平底) NO.8
No.8
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,205円
( 1,326円 )
1日目
1,996円
( 2,196円 )
1日目
2,363円
( 2,599円 )
1日目
3,047円
( 3,352円 )
1日目
3,378円
( 3,716円 )
1日目
4,702円
( 5,172円 )
1日目
9,128円
( 10,041円 )
1日目
9,985円
( 10,984円 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる蒸発皿
【特長】
・平底
・使用温度11℃(代表値)
【用途】
・試料等の乾燥

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蒸発ざら(平底)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蒸発ざら(平底)
灰分測定用灰ざら(角型)
ルツボ(リクライト・SiC)
アルミナ99るつぼ 角型
アルミナ保護管 SSA-S
ポリエチレン網ふるい フタ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,205円-1,568円 -16,283円 -3,544円 -17,131円 -11,447円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿ふるい
仕様詳細耐熱温度:1050℃(常用)耐熱温度:1100℃(常用)耐熱温度:1600℃体積密度:3.6g/cm3、曲げ強さ:300MPa、ロックウェル硬度:80HRA耐熱温度:1800℃、かさ密度:3.9g/cm3-
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%SiO2/63%、Al2O3/31%SiC/99.0%以上、SiO2/0.2%以下、C/0.1%以下---
内容量1枚1枚1個1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト