ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。
・低溶出な膜材料を採用。
・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
・オートクレーブ可能。
【商品仕様】
・水系/非水系
・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 25
・型式:17765Q
・孔径(μm):0.45
・出口形状:LS型
・滅菌:×
・膜材質:RC:再生セルロース
・入数(個):500
・膜材質:RC(再生セルロース)
・容器材質:PP(ポリプロピレン)
・有効ろ過面積:4.8cm^2
・フィルター(φ):25mm
・外径(φ):32mm
・孔径(μm):0.2/0.45
・残液量:100μL
・最大使用圧:6bar
・耐熱温度:121℃

東京硝子器械
ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入


ザルトリウス
ミニザルト 0.45μm LS型 50個入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター
0通常価格(税別):27,188円

メルク
オムニポア
0通常価格(税別):17,737円

メルク
マイレクス SLFG05010
0通常価格(税別):23,028円

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

東京硝子器械
メルク ミリポア
0通常価格(税別):14,076円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~