17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープガイド-150 スチール製 282030

ロープガイド-150 スチール製【10個入り】

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質:スチール・入数:10本1組・サイズ:6mmφ×150mm・重量:約0.65㎏・ロー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3428-93

型番:

282030
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

282030の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3428-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
282030
最小発注数量
4パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール
・入数:10本1組
・サイズ:6mmφ×150mm
・重量:約0.65㎏
・ロープ別売
・U型ロープガイド ちょっとしたロープ張りに便利です。
・ロープガイド-150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープガイド-150 スチール製の型番282030のページです。 型番282030に関する仕様情報を記載しております。
ロープガイド-150 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープガイド-150 スチール製
PT-625L 高輝度蓄光チェイン
日本緑十字社 PKC-200 LEDソーラーチューブ
日本緑十字社 ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)
ユニット コネクター ステンレス製 2.3Φ用
コーンロープ 872-44・872-45
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ユニットユニット
通常価格1,85727,50024,8904,1741,9711,629 -
通常出荷日4日目8日目8日目4日目1日目1日目〜
アズワン型番61-3428-9361-9937-7461-9939-25---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト