17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ) CL0387-02-10

TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)

通常単価(税別)
9,970
税込単価
10,967
通常出荷日:19日目

【特長】・分析用ガラス器具/共通摺合ミゼットインピンジャー・中菅・共通摺合TS24/30

  • アズワン型番
    61-0046-46

型番:

CL0387-02-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL0387-02-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0046-46
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL0387-02-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,970
( 10,967 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析用ガラス器具/共通摺合ミゼットインピンジャー
・中菅
・共通摺合TS24/30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)の型番CL0387-02-10のページです。 型番CL0387-02-10に関する仕様情報を記載しております。
TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)
ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40
ガス採取容器(円筒型・ガラスコック付) 1000ml
TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ
TSミゼットインピンジャーⅢ型・棒F-G1 CL0385シリーズ
TSミゼットインピンジャーII型 CL0386シリーズ
メーカークライミングクライミングクライミングアズワンアズワンアズワン
通常価格9,97026,11439,0419,015 -9,015 -8,505 -
通常出荷日19日目45日目35日目20日目〜27日目〜20日目〜
アズワン型番61-0046-4661-0046-1861-0053-57---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました