17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚 SH90-15

SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

通常単価(税別)
25,422円
税込単価
27,964円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(外径×高さmm):90×15・E.O.G.滅菌・入数:500

  • アズワン型番
    61-9712-61

型番:

SH90-15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH90-15の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-61
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SH90-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,422円
( 27,964円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(外径×高さmm):90×15
・E.O.G.滅菌
・入数:500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚の型番SH90-15のページです。 型番SH90-15に関する仕様情報を記載しております。
SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚
SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚
ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 48well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 12well 20枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格25,422円25,285円23,218円30,496円25,897円23,409円
通常出荷日1日目10日目15日目1日目19日目1日目
アズワン型番61-9712-6161-9712-6261-9714-0261-9713-7761-9713-7661-9713-74
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト