17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)27cm 4325400

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)27cm

通常単価(税別)
50,041
税込単価
55,045
通常出荷日:8日目

【特長】・熱くならない取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用・蓋にも熱くならないL型のス...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • アズワン型番
    61-6503-89
  • 外径 (mm)
    287
  • 底径 (mm)
    50
  • 内径 (mm)
    270
  • 深さ (mm)
    270
  • 板厚厚み (mm)
    2
  • 材質
    SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
  • 容量詳細 (L)
    15
  • 重量 (kg)
    4.5
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4325400
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4325400の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
アズワン型番
61-6503-89
外径(mm)
287
底径(mm)
50
内径(mm)
270
深さ(mm)
270
板厚厚み(mm)
2
材質
SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
容量詳細(L)
15
重量(kg)
4.5
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4325400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,041
( 55,045 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱くならない取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用
・蓋にも熱くならないL型のステンレスキャストハンドルを使用。鍋の縁に引掛けも可能。
・てこの原理で操作性を追求した独特なデザインと二股に分けることで熱を防ぎます。
・さらに熱を伝えにくいステンレスキャストハンドルを使用。
・絶対に空炊きをしないでください。 調理上、予熱空焼きが必要なときは火力調節「低」の位置から加熱して料理を観察しながら徐々に火力を上げるようにしてください。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ287
・外寸2:底径/250
・内寸1:φ270
・内寸2:深さ/270
・重量:4.5kg
・容量:15.0L
・板厚厚み:2
・材質1:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)27cmの型番4325400のページです。 型番4325400に関する仕様情報を記載しております。
ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)27cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)27cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
キングデンジ フライパン 27cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格50,04133,69727,70233,69729,15922,539
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目8日目
容量(L)10.1~5.1~10.010.1~10.1~5.1~10.0-
アズワン型番61-6503-8961-6504-9661-6508-5161-6508-6761-7861-6861-6505-02
外径(mm)287344319380248276
底径(mm)50260---200
内径(mm)270330300360240270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト