17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-E1N 41345141

カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-E1N

通常単価(税別)
36,360円
税込単価
39,996円
通常出荷日:32日目

【商品仕様】・型式:CCF-100-E1N・寸法(mm):77φ×216・孔径(mm):1.00・有効...

詳細を確認
  • TGK型番
    0567-40-76-05

ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。

型番:

41345141
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41345141の仕様・寸法情報

TGK型番
0567-40-76-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
41345141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,360円
( 39,996円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CCF-100-E1N
・寸法(mm):77φ×216
・孔径(mm):1.00
・有効濾過面積(cm^2):2300
・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
・・材質:
・フィルター:CCF
・サポートメディア:ポリプロピレン
・その他:ポリプロピレン
・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
・・最高使用温度:60℃

ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-E1Nの型番41345141のページです。 型番41345141に関する仕様情報を記載しております。
カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-E1Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-E1N
カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-E1B
アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-D1N
カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-D1N
アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
カプセルカートリッジフィルタ CCF-020-C1B
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋
通常価格36,360円36,360円26,183円32,723円17,895円17,895円
通常出荷日32日目32日目32日目32日目6日目6日目
TGK型番0567-40-76-050567-40-75-180567-40-75-910567-40-76-070567-40-75-220567-40-75-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト