17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000 162-4000

162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000

通常単価(税別)
239,937円
税込単価
263,931円
通常出荷日:35日目

【特長】・NaClやKBrなど様々なクリスタルの研磨に必要な道具が揃っています。・標準サイズのクリスタ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-7000-80

型番:

162-4000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

162-4000の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-7000-80
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
162-4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239,937円
( 263,931円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NaClやKBrなど様々なクリスタルの研磨に必要な道具が揃っています。
・標準サイズのクリスタルを磨くのに十分な大きさです。
・コンパクト収納。
【商品仕様】
・内容:木製基板、ガラスプレート、研磨パッド、ブラシ、コンパウンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000の型番162-4000のページです。 型番162-4000に関する仕様情報を記載しております。
162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
162-4000 クリスタル研磨キット 162-4000
162-4000 クリスタル研磨キット 61-7000-80
スライド染色用バスケット B-60
スライド架 20枚用
ボール紙製マッペ 5枚用
プレパラートボックス 3枚用 プラスチック製 郵便用 1入
メーカーPIKE Technologiesアズワン東京硝子器械三商ケニス三商
通常価格239,937円239,937円7,929円1,021円994円618円
通常出荷日35日目35日目8日目4日目5日目4日目
アズワン型番61-7000-80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました