ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター用ポール(柱) PSタイプ

通常単価(税別)
5,556円
税込単価
6,112円
通常出荷日:12日目

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    ステンレス
  • 高さ (mm)
    774
  • その他
    オプション
  • メーカー商品名
    柱 PS755
  • メーカー型番
    PS755
  • 外径 (mm)
    φ25.4
  • アズワン型番
    1-6910-01
  • 特長
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
  • 詳細材質
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

PS755
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS755の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
ステンレス
高さ(mm)
774
その他
オプション
メーカー商品名
柱 PS755
メーカー型番
PS755
外径(mm)
φ25.4
アズワン型番
1-6910-01
特長
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
詳細材質
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556円
( 6,112円 )
12日目

詳細情報

基本情報

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクター用ポール(柱) PSタイプの型番PS755のページです。 型番PS755に関する仕様情報を記載しております。
エレクター用ポール(柱) PSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター用ポール(柱) PSタイプ
SUSメッシュ棚用柱セット 高さ830mm(4本入)
メタルラック用突っ張りポール
メタルミニ用突っ張りポール
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
ビンマーカー 9989P(エレクター)
メーカーエレクタートラスコ中山アイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山エレクター
通常価格5,556円8,450円2,729円1,881円2,488円716円
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション-その他その他中量タイプオプション-
材質ステンレス-スチールスチールスチール-
高さ(mm)774-101510901800-
その他オプション-オプションオプションオプション-
メーカー商品名柱 PS755-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました