17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RC-WP コーンリング(日本緑十字社) RC-WP

RC-WP コーンリング(日本緑十字社)

通常単価(税別)
1,475円
税込単価
1,623円
通常出荷日:8日目

【特長】・線径6mmプラカラーチェインに対応しています。【商品仕様】・材質:スチロール・サイズ:Φ11...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9937-41

型番:

RC-WP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RC-WPの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9937-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,475円
( 1,623円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線径6mmプラカラーチェインに対応しています。
【商品仕様】
・材質:スチロール
・サイズ:Φ110mm×Φ90mm
・厚み:12mm
・色:ブラック
・入数:5個1組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RC-WP コーンリング(日本緑十字社)の型番RC-WPのページです。 型番RC-WPに関する仕様情報を記載しております。
RC-WP コーンリング(日本緑十字社)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RC-WP コーンリング(日本緑十字社)
CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)
アズワン RC-WP コーンリング
緑十字 コーンサイン標識
緑十字 トラ柄コーンバー
緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,475円2,179円1,475円2,914円 -2,077円 -3,240円 -
通常出荷日8日目10日目8日目1日目〜2日目〜4日目〜
アズワン型番61-9937-4161-9939-34----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました