17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスピペット(先端目盛) ニュースタンダード 10mL S-PIPET10S

メスピペット(先端目盛) ニュースタンダード 10mL

通常単価(税別)
1,095円
税込単価
1,205円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・一目盛:0.1・サイズ(全長):385mm(許容誤差±0.05、JISクラスA)・色:橙

  • アズワン型番
    61-9723-98

型番:

S-PIPET10S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-PIPET10Sの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9723-98
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-PIPET10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095円
( 1,205円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一目盛:0.1
・サイズ(全長):385mm(許容誤差±0.05、JISクラスA)
・色:橙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスピペット(先端目盛) ニュースタンダード 10mLの型番S-PIPET10Sのページです。 型番S-PIPET10Sに関する仕様情報を記載しております。
メスピペット(先端目盛) ニュースタンダード 10mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスピペット(先端目盛) ニュースタンダード 10mL
ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
プラスチックピペット 10mL (ペーパープラスチック包装) 400本
プラスチックピペット 1mL (ペーパープラスチック包装) 800本
プラスチックピペット 2mL (ペーパープラスチック包装) 600本
プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格1,095円19,391円53,545円63,320円55,860円82,513円
通常出荷日8日目15日目1日目12日目19日目1日目
アズワン型番61-9723-9861-9726-9461-9714-9161-9714-8861-9714-8961-9714-93
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました