ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸光度計RGB DPM2-ABS

通常単価(税別)
82,815円
税込単価
91,097円
通常出荷日:1日目

【特長】・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。【商品仕様】・DPM2-ABS(吸光度計RGB)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 波長範囲(mm)
    470/525/615nm
  • サイズ
    光路長:20mm
  • 容量 (ml)
    1.5
  • 電源 (V)
    4.5
  • 本体寸法 (mm)
    68×48×145
  • 本体重量 (g)
    210
  • 電源
    単4乾電池×3
  • アズワン型番
    2-3137-12

ご注意

  • 本品は日本国内向けの販売とさせて頂きます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DPM2-ABS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPM2-ABSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
波長範囲(mm)
470/525/615nm
サイズ
光路長:20mm
容量(ml)
1.5
電源(V)
4.5
本体寸法(mm)
68×48×145
本体重量(g)
210
電源
単4乾電池×3
アズワン型番
2-3137-12
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DPM2-ABS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,815円
( 91,097円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前処理液と試薬を混ぜるだけで測定できます。
【商品仕様】
・DPM2-ABS(吸光度計RGB)
・測定方式:吸光光度法
・測定波長:470・525・615nm
・測定範囲:-1.500~+1.500Abs
・分解能:0.01~1.00/0.01、1.00~1.56/0.02
・精度:機器の繰り返し性としてAbs0.05
・光路長:20mm
・光源:単色LED(470nm)
・検水量:1.5mL
・測定水温条件:20~25℃(結露なきこと)
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:本体/68×48×145mm、専用カップ/23×13×25mm
・重量:200g(電池含む)
・防塵・防水:IP65
・付属品:専用カップ×5個
・JANコード:4589582933549
・内容量:1個

ご注意

  • 本品は日本国内向けの販売とさせて頂きます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸光度計RGB DPM2-ABSの型番DPM2-ABSのページです。 型番DPM2-ABSに関する仕様情報を記載しております。
吸光度計RGB DPM2-ABSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸光度計RGB DPM2-ABS
オストワルド粘度計
糖度計アマミール
電子比重計 MDS-300
果実硬度計 KMシリーズ
デジタル照度計 CANA-0010
メーカー共立理化学研究所アズワンケニス東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格82,815円13,322円 -577,785円 -216,981円68,401円39,042円
通常出荷日1日目1日目〜24日目10日目1日目1日目
商品タイプその他-検査・計測器検査・計測器検査・計測器-
波長範囲(mm)470/525/615nm-----
サイズ光路長:20mm-240×120×80mm-175×40×35mm-
容量(ml)1.5-----
電源(V)4.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト