17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個 8020-500

メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個

通常単価(税別)
50,014円
税込単価
55,015円
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・容量(mL):500・メンブレン材質:PESPLUS・メンブレン孔径:0.22μL・メン...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9715-07

型番:

8020-500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8020-500の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9715-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8020-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,014円
( 55,015円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):500
・メンブレン材質:PESPLUS
・メンブレン孔径:0.22μL
・メンブレン直径:70mm
・入数:12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個の型番8020-500のページです。 型番8020-500に関する仕様情報を記載しております。
メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム 250mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム 1000mL PES 0.22μm 12個
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個
ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm
メンブレンフィルターシステム
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格50,014円34,473円63,507円34,473円15,487円 -34,473円 -
通常出荷日15日目11日目1日目1日目〜6日目1日目〜
アズワン型番61-9715-0761-9715-0661-9715-08---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト