ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
LIHIT LAB 机上台 ロータイプ |
|
エスコ ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品) |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |

【特長】
・メスシリンダー乾燥に最適な、ピッチ違いの棚板がついたドライシェルフです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H1590
・4段
・材質:天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・カーテン:オレフィン系ポリエチレン
・お客様組立品
・製造国:日本

DICプラスチック
F型コンテナ


アズワン
落下防止ネット(棚ネット)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~