17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PGW20-W1MS-1中空糸膜フィルタ PGW20-W1MS-1

PGW20-W1MS-1中空糸膜フィルタ

通常単価(税別)
28,783円
税込単価
31,661円
通常出荷日:26日目

【特長】・プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。・低圧力損失で大流量を確保します。【商品仕様】・ろ過...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4270-66

型番:

PGW20-W1MS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGW20-W1MS-1の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4270-66
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
PGW20-W1MS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,783円
( 31,661円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。
・低圧力損失で大流量を確保します。
【商品仕様】
・ろ過精度:0.1μm
・10インチカートリッジ
・フィルタ形状:ダブルOリングタイプ(2-222)
・シリコンOリング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PGW20-W1MS-1中空糸膜フィルタの型番PGW20-W1MS-1のページです。 型番PGW20-W1MS-1に関する仕様情報を記載しております。
PGW20-W1MS-1中空糸膜フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PGW20-W1MS-1中空糸膜フィルタ
交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜 キッツ
IAD3-N20-T6 iラインドライヤ
IAD3-N20-T4 iラインドライヤ
LOASC-3 交換カートリッジ キッツ
IAD10-N40T6 iラインドライヤ
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格28,783円45,973円27,857円26,907円40,360円45,486円
通常出荷日26日目13日目26日目19日目1日目30日目
アズワン型番61-4270-6661-4270-8161-4270-5861-4270-5761-4270-7961-4270-61
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました