17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BD1415-1 ステンレスボンベ台車 開閉可能 BD1415-1

BD1415-1 ステンレスボンベ台車 開閉可能

通常単価(税別)
196,304円
税込単価
215,934円
通常出荷日:19日目

【特長】・開閉できるステンレス(SUS304)製のボンベ運搬用台車です。【商品仕様】・サイズ(呼寸)m...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3807-77

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BD1415-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD1415-1の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3807-77
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD1415-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,304円
( 215,934円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉できるステンレス(SUS304)製のボンベ運搬用台車です。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:(使用時)D340×W920×H1050 (折りたたみ時)D340×W450×H1240 φ140ボンベ対応
・材質:SUS304
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BD1415-1 ステンレスボンベ台車 開閉可能の型番BD1415-1のページです。 型番BD1415-1に関する仕様情報を記載しております。
BD1415-1 ステンレスボンベ台車 開閉可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BD1415-1 ステンレスボンベ台車 開閉可能
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)
アルミイチゴ台車
RAVENDO 空気入りスペアタイヤ 1.4kg
アルミ製収穫台車 楽太郎
メーカーキャニオンハラックスカミマルアルミスRAVENDOハラックス
通常価格196,304円55,617円 -18,884円 -62,889円3,576円104,653円 -
通常出荷日19日目4日目4日目〜4日目1日目4日目〜
アズワン型番61-3807-77-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました