ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000ml【1~4個入り】

通常単価(税別)
11,059円~20,699円
税込単価
12,165円~22,769円
通常出荷日:1日目~72日目

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。

  • 商品タイプ
    培養容器
  • 本体材質
    PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)
  • キャップ材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 特長
    肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
  • 仕様詳細
    放射線滅菌済(個別包装) 容量目盛付き
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • 入 数

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 72日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

詳細タイプ

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

アズワン型番

口内径X底径X高さ

(mm)

最小発注数量
125
平底
滅菌三角フラスコ 4112-0125
1袋(24個入)
4112-0125
1-8773-01
φ26.4Xφ66.3X114
1個
250
平底
滅菌三角フラスコ 4112-0250
1袋(12個入)
4112-0250
1-8773-02
φ26.4Xφ82.6X138.4
1個
2000
平底
滅菌三角フラスコ 4112-2000
1袋(4個入)
4112-2000
1-8773-05
φ35.6Xφ161.5X274.1
1個
1000
バッフル底
滅菌三角フラスコ 4113-1000
1袋(6個入)
4113-1000
1-8773-09
φ35.6Xφ129.8X222
1個
2000
バッフル底
滅菌三角フラスコ 4113-2000
1袋(4個入)
4113-2000
1-8773-10
φ35.6Xφ161.5X274.1
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,235円
( 21,159円 )
1日目
11,059円
( 12,165円 )
1日目
18,613円
( 20,474円 )
72日目
14,000円
( 15,400円 )
7日目
20,699円
( 22,769円 )
8日目

詳細情報

基本情報

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000ml
組織培養フラスコ
滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800ml
ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入
細胞培養用フラスコ 750ml
組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック三商アズワンアズワン
通常価格11,059円-17,705円 -12,038円 -16,003円19,777円 -21,088円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜19日目1日目〜1日目〜
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
本体材質PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTM Delta処理)----
キャップ材質HDPE(高密度ポリエチレン)-----
特長肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。-----
仕様詳細放射線滅菌済(個別包装) 容量目盛付きγ線滅菌済γ線滅菌済(個別包装)、容量目盛付き---
よく一緒に購入される商品

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト