17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー 00-NMX

ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー

通常単価(税別)
87,481円
税込単価
96,229円
通常出荷日:8日目

【特長】・パワフルな運転でムラなくミキシング。・コンパクトなシンプル設計。【商品仕様】・サイズ:13×...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-9204-10

型番:

00-NMX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00-NMXの仕様・寸法情報

アズワン型番
62-9204-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
00-NMX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,481円
( 96,229円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな運転でムラなくミキシング。
・コンパクトなシンプル設計。
【商品仕様】
・サイズ:13×16×17cm(W×D×H)
・重量:3.8kg
・電源:115V、60Hz、180W
・内容量:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー ニチメイトミキサーの型番00-NMXのページです。 型番00-NMXに関する仕様情報を記載しております。
ボルテックスミキサー ニチメイトミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー
ワットマン 3017-915 17Chr 46×57㎝
アミコンウルトラ0.5 10K 24入
アミコンウルトラ-15 10K 24個
東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入
ナノセップ 3K 100入
メーカーニチリョー三商メルクメルク東京硝子器械東京硝子器械
通常価格87,481円33,783円25,457円60,531円40,083円52,419円
通常出荷日8日目2日目6日目6日目6日目8日目
アズワン型番62-9204-10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました