17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプリングスワブTX762 テックスワイプ

通常単価(税別)
8,199円
税込単価
9,019円
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。・IPA等の溶剤と共に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6489-02

型番:

TX762
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TX762の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6489-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX762
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,199円
( 9,019円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
・粘着剤を使用していません。
【商品仕様】
・型番:TX762
・頭部サイズ(mm):6.8×2.6×16.8
・全長(mm):162
・入数:1袋(100本入)
・材質:ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプリングスワブTX762 テックスワイプの型番TX762のページです。 型番TX762に関する仕様情報を記載しております。
サンプリングスワブTX762 テックスワイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプリングスワブTX762 テックスワイプ
サンプリングスワブTX759B テックスワイプ
サンプリングスワブSTX764T
クラッシュチューブ・スワブ TX726
スポンジめん棒 斜切型ソフト
工業用綿棒 (先端コーン型)
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワンアトム興産日本綿棒
通常価格8,199円16,629円37,001円19,296円11,638円657円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
アズワン型番3-6489-023-6489-013-7073-02---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました