17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型超低温槽

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上型超低温槽

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DTF-35

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です

指定中の仕様・寸法情報

内容積(L)
約35
電源
単相100V
商品タイプ詳細
超低温フリーザー
外寸法(mm)
460+35×620+40×680
内寸法(mm)
336×356×295
冷 媒
特殊混合冷媒(HFC)
メーカー商品名
卓上型超低温槽 DTF-35
メーカー型番
DTF-35
アズワン型番
-
冷却性能(℃)
最大/-85、 常用/-70~-80
電源詳細
AC100V 50/60Hz 15A(3Pプラグ)
冷却方式
ワンコンプレッサーシステム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト