ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
尾崎製作所 バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm |
|
尾崎製作所 超硬平座測定子 |
|
新潟精機(SK) シルバースケール快段目盛 |
|
尾崎製作所 指針1回転未満ダイヤルゲージ |
8ウェルのチャンバーカバーです。
スループットの実験系に最適です。
No.1Sカバーグラスを採用しているため高倍率観察に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,434円

松浪硝子工業
ファインフロストスライドグラス 76×26
0通常価格(税別):1,529円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):48,779円

アズワン
直線偏光フィルター
0通常価格(税別):4,342円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~