17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤性手袋 H223 S 104-19004

耐溶剤性手袋 H223 S

通常単価(税別)
2,653
税込単価
2,918
通常出荷日:6日目

【特長】一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。【商品仕様】・型式:223・サイズ:S...

詳細を確認
  • TGK型番
    0716-87-09-05

型番:

104-19004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-19004の仕様・寸法情報

TGK型番
0716-87-09-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-19004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,653
( 2,918 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。
【商品仕様】
・型式:223
・サイズ:S
・長さ(mm):310
・入数(双):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐溶剤性手袋 H223 Sの型番104-19004のページです。 型番104-19004に関する仕様情報を記載しております。
耐溶剤性手袋 H223 Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐溶剤性手袋 H223 S
特殊溶剤用手袋 L H-202
特殊溶剤用手袋 M H-202
耐溶剤性手袋 H223
耐溶剤用手袋 ダイローブ 223
耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,6533,9333,9332,6532,426 -1,495 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目
TGK型番0716-87-09-050716-23-72-910716-23-72-92---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト