17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社 BF-3030TR

伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社

通常単価(税別)
44,581
税込単価
49,039
通常出荷日:8日目

【特長】・屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。【商品仕...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9939-74

型番:

BF-3030TR
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-3030TRの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9939-74
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BF-3030TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,581
( 49,039 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
【商品仕様】
・材質:ABS
・サイズ:収納時/約W380×H930×D500mm、最大展開時/約W3000mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社の型番BF-3030TRのページです。 型番BF-3030TRに関する仕様情報を記載しております。
伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮バリケード 最大幅3m 日本緑十字社
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
伸縮式バリケード
工事幕3(3面式) バリケード
サンコー ブロースタンド 緑
サンコー フェンスKK(脚付)緑
メーカー日本緑十字社エスコ日本緑十字社アズワン三甲三甲
通常価格44,5818,915 -54,74432,4225,01612,060
通常出荷日8日目1日目1日目10日目6日目6日目
アズワン型番61-9939-74-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト