ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
エーワン 屋外用サインラベル(レーザープリンタ用) サインラベル【5~30個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |

【特長】
・現在使っているコーンが標識に!!
・現在、使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
・しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。
【商品仕様】
・材質:表示部/反射シート、ベース/ポリプロピレン発泡
・サイズ:500×300×4mm
・片面表示 オリジナルや両面タイプも製作できます。お気軽にお問い合わせください。 カラーコーン別売
・NCS-32K

ユニット
コーンサイン用ポケットボード

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~

ユニット
スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)
5通常価格(税別):1,019円

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
ボールチェーン
5通常価格(税別):536円~

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):133円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,383円~

ユタカメイク
ビニロンロープ
3通常価格(税別):897円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):596円~